Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6084848

Eaton Lasttrennschalter DMV, 3-polig, 690 V, Langer Drehgriff, NEMA sonstige.

Listenpreis EUR6895.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Lasttrennschalter DMV
Katalognummer
6084848
EAN
8711426210936
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
377 mm
Produktbreite
630 mm
Produktgewicht
37 kg
Zertifikat(e)
KEMA
RoHS
IEC/EN 60947
Lloyds
IEC/EN 60204
EAC
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
CE
Produkttyp
Lasttrennschalter
Modellcode
DMV-3150/3/M6/2HI11/K6-PG

Produktspezifikationen

Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Farbe des Auslösers
Grau
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
Grauer Drehgriff und Antriebswelle
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
3150 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
1250 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
3150 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltleistung bei 400 V
0 kW
Zubehör
Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Gerätekonstruktion
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
65 kA, Kontakte, 1 Sekunde
65 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Einbaulage
beliebig
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
108.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
86.2 W
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Überspannungskategorie
III
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Polzahl
3-polig
Montageart
Aufputzmontage
Schutzart
NEMA sonsitge
Geeignet für
Bodenmontage
Zwischeneinbau
Funktionen
Verriegelbar
Anzahl der Schalter
3
Schrauben-Größe
M12 x 50 (2 x), Anschlussschraube
Lebensdauer, mechanisch
5.000 Schaltvorgänge
Anschlussquerschnitte
3000 mm², Flachanschluss bei Schienen
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
10000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
7272 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
5040 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
3150 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
3150 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
3150 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
1400 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Anzugsdrehmoment
40 Nm, Schraubklemmen
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
Housing material
Kunststoff

Produktspezifikation exportieren