Dokument herunterladen () von 20

6093242
Modellcode: DMV-2500/4/M6/2HI11/K6-PG

Eaton Trennschalter DMV, 690 V, 4-polig, Langer Drehgriff, NEMA sonstige

Listenpreis €6786.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Lasttrennschalter DMV
Katalognummer
6093242
EAN
8711426424739
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
377 mm
Produktbreite
630 mm
Produktgewicht
42 kg
Zertifikat(e)
EAC
Lloyds
CE
RoHS
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
KEMA
VDE 0660
IEC/EN 60947
Produkttyp
Lasttrennschalter
Modellcode
DMV-2500/4/M6/2HI11/K6-PG

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Grauer Drehgriff und Antriebswelle
Funktionen
Verriegelbar
Polzahl
4-polig

General

Zubehör
Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
5.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Zwischeneinbau
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
3000 mm², Flachanschluss bei Schienen
Schrauben-Größe
M12 x 50 (2 x), Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
40 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
10000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
7272 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
5040 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
2500 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
2500 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
2500 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
1400 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2500 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
65 kA
65 kA, Kontakte, 1 Sekunde

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
68.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2500 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015