Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

9701-1002-00P
Modellcode: DG1-323D7FB-C21C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 240 V AC, 3-phasig, 3,2 A, IP21, NEMA 1, FS1, Funkstörungen, Brems-Chopper

Listenpreis EUR908.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9701-1002-00P
EAN
4015081734009
Produkt Länge/Tiefe
200.9 mm
Produkthöhe
327 mm
Produktbreite
153 mm
Produktgewicht
6.1 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UL File No.: E134360
CE
C-Tick
CSA-C22.2 No. 274-13
CUL
EAC
IEC/EN 61800-3
UL
UL report applies to both US and Canada
UL508
Certified by UL for use in Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DG1-323D7FB-C21C

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
1.9 kVA
Scheinleistung bei 240 V
2 kVA

Braking function

Bremswiderstand
30 Ω
Bremsmoment
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
425 VDC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 3000 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Communication

Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS, optional
SmartWire-DT, optional
CANopen®, optional
DeviceNet, optional
Modbus RTU, eingebaut
Ethernet IP, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
BACnet MS/TP, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja
Protokoll
CAN
MODBUS
PROFINET IO
PROFIBUS
Andere Bussysteme
TCP/IP
BACnet
DeviceNet
EtherNet/IP

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
63 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3.7 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
15.33 W

Features & Functions

Merkmale
Temperaturgesteuerter Lüfter
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General information

Luftvolumenkapazität
24 m³/h
Kabellänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Schutzart
NEMA 1
IP21
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
Funkentstörfilter
IGBT-Wechselrichter
Zwischenkreisdrossel
PC-Verbindung
Breaking resistance
Kontrolleinheit
zusätzlicher Platinenschutz
Mehrzeiliges Grafikdisplay
Brems-Chopper
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Rahmengröße
FS1

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
96,7 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
28 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
30 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
31 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
34 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
38 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
38 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
44 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
50 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
4.4 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
3.2 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1.5 mA
Netzstromverzerrung
29.9 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
208 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehmomentregelung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
5.28 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
5.55 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
4.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
3.7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
1.1 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 1 - 12 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
240 VAC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
3.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 110% Überlast
4.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
3.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V 60Hz 110% Überlast
4.2 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240V 60Hz 3-phasig 110% Überlast
1 HP

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Kataloge

Software, Firmware und Anwendungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.