Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

9702-2105-00P
Modellcode: DG1-34023FB-C54C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 21,5 A, IP54, NEMA 12, FS2, Funkentstörfilter, Brems-Chopper

Listenpreis EUR2450.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9702-2105-00P
EAN
4015081710867
Produkt Länge/Tiefe
244.7 mm
Produkthöhe
419 mm
Produktbreite
167.8 mm
Produktgewicht
10.7 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN61800-3
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E134360
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL508
UL
UkrSEPRO
C-Tick
CE
CSA-C22.2 No. 274-13
CUL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
EAC
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DG1-34023FB-C54C

Scheinleistung

Scheinleistung bei 400 V
21.5 kVA
Scheinleistung bei 480 V
26.8 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
42 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
850 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 3000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 1000 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Kommunikation

Kommunikationsschnittstelle
CANopen®, optional
SmartWire-DT, optional
Ethernet IP, eingebaut
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
Modbus RTU, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
BACnet MS/TP, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Protokoll
PROFIBUS
CAN
TCP/IP
PROFINET IO
Andere Bussysteme
BACnet
MODBUS
DeviceNet
EtherNet/IP

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
421 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
23 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
19.5 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Temperaturgesteuerter Lüfter
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

Allgemeine Informationen

Luftvolumenkapazität
94 m³/h
Kabellänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
150 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Schutzart
IP54
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
Funkentstörfilter
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter
Zwischenkreisdrossel
Brems-Chopper
Mehrzeiliges Grafikdisplay
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Kontrolleinheit
zusätzlicher Platinenschutz
Breaking resistance
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Rahmengröße
FS2

Hauptkreis

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
98,2 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
117 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
127 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
157 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
179 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
193 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
240 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
288 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
379 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
29 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
21.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
9 mA
Netzstromverzerrung
33.8 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - max.
500 V
Netzspannung - min.
380 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Drehmomentregelung
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
34.1 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
34.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
31 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
23 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
18.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
35 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 1 - 12 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
500 VAC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast
29.3 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
21.7 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
21 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440/480V 60Hz 110% Überlast
27 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 500V, 50Hz, 110% Überlast
28.9 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
17.4 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V 60 Hz 3-phasig 110% Überlast
20 HP

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Kataloge

Software, Firmware und Anwendungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.