Dokument herunterladen () von 20

9702-4105-00P
Modellcode: DG1-34072FB-C54C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 72 A, 37 kW, IP54/NEMA12, Brems-Chopper, Zwischenkreisdrossel

Listenpreis €4,295.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9702-4105-00P
EAN
4015081710942
Produkt Länge/Tiefe
294 mm
Produkthöhe
630 mm
Produktbreite
237.7 mm
Produktgewicht
35.8 kg
Zertifikat(e)
CE
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
CUL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
UL508
C-Tick
CSA-C22.2 No. 274-13
UL File No.: E134360
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EAC
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DG1-34072FB-C54C

Features & Functions

Merkmale
Von außen zugänglicher Lüfter
Temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General

Luftvolumenkapazität
260 m³/h
Kabellänge
200 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Schutzart
IP54
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Kontrolleinheit
IGBT-Wechselrichter
zusätzlicher Platinenschutz
Zwischenkreisdrossel
Breaking resistance
Funkentstörfilter
Brems-Chopper
Mehrzeiliges Grafikdisplay
PC-Verbindung
Rahmengröße
FS4
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
98,3 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
79.4 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
65.7 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
8.5 mA
Netzstromverzerrung
31.5 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
500 V
Betriebsart
Drehmomentregelung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
95.7 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
108 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
87 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
72 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
55 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
110 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
3.6 kHz, 1 - 10 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
500 VAC

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast
82.1 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
68 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
65 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440/480V 60Hz 110% Überlast
77 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 500V, 50Hz, 110% Überlast
79 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
65 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V 60 Hz 3-phasig 110% Überlast
60 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 400 V
60.3 kVA
Scheinleistung bei 480 V
75.3 kVA

Braking function

Bremswiderstand
6.5 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
850 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
Ethernet IP, eingebaut
SmartWire-DT, optional
Modbus RTU, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
BACnet MS/TP, eingebaut
CANopen®, optional
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Protokoll
PROFIBUS
BACnet
MODBUS
TCP/IP
CAN
Andere Bussysteme
PROFINET IO
DeviceNet
EtherNet/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
914 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
72 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
24.42 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.