Eaton 9E USV, 3000 VA, 2700 W, Eingang: C20, Ausgänge: (6) C13, (1) C19, Baugruppenträger, 2 HE
| Produktname |
Eaton 9E USV
|
| Katalognummer |
9E3000IR
|
| EAN |
3553340710353
|
| Produkt Länge/Tiefe |
608 mm
|
| Produkthöhe |
86.5 mm
|
| Produktbreite |
438 mm
|
| Produktgewicht |
31.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE |
| Produkttyp |
USV
|
| Bauform |
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Interne Überbrückung |
Ja
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
91
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Hot-Swap Strom |
Nein
|
| Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
| Laufzeitgrafik |
|
| Batteriewechsel |
Austauschbare Batterien
|
| Anzahl Batterien |
6
|
| Akkumanagement |
|
| Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Ja
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein
|
| Kommunikation |
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
| Benutzeroberfläche |
Mehrsprachiges LCD-Display
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
| Erweiterungssteckplätze |
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
|
| Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
| Eingangsanschluss |
C14
|
| Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsleistungsfaktor |
> 0,99
|
| Eingangskabellänge |
1,8 m
|
| Eingangsfrequenzbereich |
40-70 Hz
|
| Steckdosen |
(6) C13 + (1) C19
|
| Spannung |
230 V
|
| Leistung |
2700 W
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
0,9
|
| Ausgangsspannungsbereich |
220/230/240 V +/- 2%
|
| Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
3
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Topologie |
Online/Double-Wandler
|
| VA Wert |
3000 VA
|
| Höhenlage |
3000 m
|
| Geräuschpegel |
< 45 dB bei 1 Meter
|
| Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 96% nicht kondensierend
|