Dokument herunterladen () von 20

C10G0.5
Modellcode: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 0-5A GG 500V AC

Eaton Bussmann Series – 10 x 38 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 0,5 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CHM-Kapseltrenner

Listenpreis €1.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C10G0.5
EAN
5027590493376
UPC
051712589871
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
7.7 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269
Produkttyp
Zylindrische Sicherung, Niederspannung
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 0-5A GG 500V AC

Electrical data

Stromstärkewert
0,5 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse C, gL/gG
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Compatible fuse holder

Geeignet für
CHM-Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren