Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH213TBW1
Modellcode: SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS,BOT CABLE: 2V CL

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, 60 mm Sammelschiene, unterer Kabelanschluss, zum Anschluss von Sektorleitern, doppelte V-Klemmen

Listenpreis EUR568

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH213TBW1
EAN
5027590409247
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
330 mm
Produktbreite
225 mm
Produktgewicht
5290 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS,BOT CABLE: 2V CL

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690

Product specifications

Montageart
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage
Montageplatte
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.