Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH223TBV1
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, BOTTOM: V CLAM

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, 100mm Sammelschiene, unterer Kabelanschluß, zum Anschluss von Sektorleitern, V-Klemmen

Listenpreis EUR471.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH223TBV1
EAN
5027590409322
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
330 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
4554 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, BOTTOM: V CLAM

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage
Montage­platte
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.