Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH223TTW1
Modellcode: SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER:2V CLA

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, 100 mm Sammelschiene, obere Kabelanschlüsse, zum Anschluss von Sektorleitern, doppelte V-Klemmen

Listenpreis EUR589.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH223TTW1
EAN
5027590409391
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
330 mm
Produktbreite
225 mm
Produktgewicht
5290 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER:2V CLA

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690

Product specifications

Montageart
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage
Montageplatte
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.