Dokument herunterladen () von 20

EFLX6B
Modellcode: EATON FLEXPDU 6 BS

Eaton FlexPDU, 1 HE, C20 Eingang, 4 kW, 16 A, 200-240 V, Ausgänge: (1) C19/(6) BS

Listenpreis EUR244

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Flex Rack PDU
Katalognummer
EFLX6B
EAN
3553340684265
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
483 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Rack PDU
Modellcode
EATON FLEXPDU 6 BS

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Erweitert die Anzahl der Geräte, die an eine einzelne USV angeschlossen werden können
  • Kann im Rack oder an der Wand montiert oder auf der Rückseite einer Eaton USV auf 3 verschiedene Arten angeschlossen werden
  • Vielseitige Steckdosenleiste mit 1 HE
  • Einfach anschließbar
  • Universell einsetzbar
Typ
Rack-PDU
Formfaktor
1U
Schaltbare Ausgänge
Nein
Verpackungsinhalt
  • Rack-PDU
  • Montagezubehör
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Betriebstemperatur
0-60 °C (32-140 °F)
Montagerichtung
Waagerecht
Farbe
Schwarz
Eingangsanschluss
C20
Kabellänge
2 m
Leistung
3.84 kW max
Stromstärkewert
16A
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Anzahl der Ausgänge C19
1
Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO)
6
Anzahl der Ausgänge (Sonstige)
6
SNMP
Nein
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Serielle Schnittstelle
Nein
Massenkonfiguration
Nein
Elektrische Verbindung
Steckdose
Befestigungsmaß (metrisch)
52
Befestigungsmaß (standardisiert)
482,6 mm (19 inch)
Schaltbar
Nein
Überspannungskategorie
2
Ausstattung:
Befestigungsmaterial

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.