Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

EL1200USBDIN

Eaton Ellipse ECO USV USB DIN, 1200 VA, 750 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) Schuko, (4) Schuko nur Überspannung, Tower

Listenpreis EUR322

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Ellipse ECO USV
Katalognummer
EL1200USBDIN
EAN
3553340621222
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
305 mm
Produktbreite
312 mm
Produktgewicht
6.7 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Produkttyp
USV

Additional information

Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Wirkungsgrad bei Höchstlast
98
Verpackungsinhalt
  • Eingangskabel
  • USB-Kabel
  • Bedienungsanleitung
  • Sicherheitshinweise,
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Überspannungsschutz
Ja

Battery specifications

Akkumanagement
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
Anzahl Batterien
2
Batterieleistung
12 V / 7 Ah
Batteriewechsel
Auswechselbar
Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Erweiterte Akkukapazität
No
Laufzeitgrafik

Communication

Kommunikation
USB-Port (HID-konform)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Erweiterungssteckplätze
No
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Softwarekompatibilität
Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
Schnittstellentyp
USB
Benutzeroberfläche
LEDs

Electrical input

Eingangsanschluss
C14
Eingangskabellänge
1,5 m
Eingangsfrequenzbereich
46-70 Hz
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Eingangsspannungsbereich
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz

Electrical output

Einspeisungstyp
1
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Ausgangsleistungsfaktor
0,6
Ausgangsspannungsbereich
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
Steckdosen
(4) Schuko, (4) Schuko, nur Überspannung
Topologie
Offline
VA Wert
1200 VA
Spannung
230 V
Leistung
750 W

Environmental

Höhenlage
2000 m
Geräuschpegel
< 25 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0-85 % ohne Betauung
Temperaturbereich
0° bis 35°C (32° bis 95°F)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.