EMC2-H27/55-W . Wandmontiertes Gehäuse EMC2 leer, IP55, Schutzklasse II, HxBxT=1100x550x270 mm, weiß (RAL 9016)
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic EMC2 enclosure wall-mounted
|
| Katalognummer |
EP-501310
|
| EAN |
9010653042211
|
| Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
| Produkthöhe |
1100 mm
|
| Produktbreite |
550 mm
|
| Produktgewicht |
27 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Gehäuse
|
| Modellcode |
EMC2-H27/55-W
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Anschließbar |
| Ausstattung: |
Tür
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IP55
IK10 Sonstiges |
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Farbe |
Weiß
|
| Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
560 N
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Material |
Stahl
|
| Montageart |
Wandmontage
|
| Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
| Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
2000 N
|
| Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
100 N
|
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
76 W
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|