Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EXF11

Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension, 1" exterior depth, Single-gang

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension
Catalog Number
EXF11
UPC
782274374703
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.1 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.05 lb
Product Type
Cover extension

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Exterior depth
1"
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.