Dokument herunterladen () von 20

FWA-1000AH

Eaton Bussmann Serie - superflinke FWA-Sicherung, 1000A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 120 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, bündig, Stiftschraube

Listenpreis EUR418.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWA-1000AH
EAN
5027590020152
UPC
051712795470
Produkt Länge/Tiefe
104 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
513 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsspannung
130 Vac, 130 Vdc
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
50 kAIC bei 120 V DC
200 kAIC V AC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
460000

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.