Dokument herunterladen () von 20

FWJ-2000A

Eaton Bussmann Serie - FWJ superflinke Sicherung, 700 Vac/dc, 2000A, 25 kAIC (35-200A), 100 kAIC (250-2000A), 50 kAIC bei 800 V DC (35 - 200 A, 450-600A), Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

Listenpreis €3220.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWJ-2000A
EAN
5027590021227
UPC
051712796354
Produkt Länge/Tiefe
173 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
6.25 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
2000 A
Betriebsspannung
1000 VAC, 800 VDC
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
25 kAIC (35-200A)
100 kAIC (250-2000A)
50 kAIC bei 800 V DC (35 - 200 A
450-600A)
Klasse
Klasse aR
Lichtbogen (I2T)
1330000
Löschen (12T)
7600000 bei 1000 V
Watt-Verluste
244 W

Produktdaten

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.