Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWJ-500A

Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1000 V, DC 800 V, 64 x 183 mm, aR, UL

Listenpreis EUR1313.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWJ-500A
EAN
5027590021340
UPC
051712796279
Produkt Länge/Tiefe
184 mm
Produkthöhe
64 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
1179 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
329000 bei 1000 V
Abschaltleistung
100 kAIC (250-2000A)
25 kAIC (35-200A)
50 kAIC bei 800 V DC (35 - 200 A
450-600A)
Lichtbogen (I2T)
39500
Betriebsspannung
1000 VAC, 800 VDC
Spannungsart
AC/DC
Watt-Verluste
95 W

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.