Dokument herunterladen () von 20

FWP-900AI

Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 700 V, DC 700 V, 89 x 193 mm, aR, UL, mit Kennmelder

Listenpreis EUR1,874.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Katalognummer
FWP-900AI
EAN
5027590101110
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
3054 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
UL 248-13
Produkttyp
High speed north american fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
900 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
Sonstiges
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 A
Bemessungsspannung AC
700 V
Bemessungsspannung DC
700 V
Halterungsabmessungen
Sonstiges
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
151.61 mm
Stromtyp
AC/DC
Watt-Verluste
150 W
Sicherungsform
zylindrisch, mittlere verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
700 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Schutz von gemeinsamen DC-Bussystemen, DC-Antrieben, Leistungswandlern/Gleichrichtern und Anlasser mit reduzierter Spannung
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.