Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWX-1200AH

Eaton Bussmann Serie - FWX superflinke Sicherung, 1200 A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 250 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, bündig

Listenpreis EUR5081.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWX-1200AH
EAN
5027590021944
UPC
051712795623
Produkt Länge/Tiefe
10.2 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
10.2 mm
Produktgewicht
3 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
10 A
Betriebsspannung
250 Vac
Spannungsart
AC
Abschaltleistung
200 kAIC V AC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
750000 bei 250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.