Eaton Bussmann Serie - FWX superflinke Sicherung, 1500A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 250 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, bündig
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWX-1500AH
|
| EAN |
5027590021968
|
| UPC |
051712795630
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76.2 mm
|
| Produkthöhe |
76.2 mm
|
| Produktbreite |
66 mm
|
| Produktgewicht |
1938 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
CSA Certified |
| Produkttyp |
Superflinke zylindrische Sicherung
|
| Stromstärkewert |
12 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
880000 bei 250 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC V AC
|
| Lichtbogen (I2T) |
120000
|
| Betriebsspannung |
250 Vac
|
| Spannungsart |
AC
|
| Watt-Verluste |
140 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|