Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 660 V, DC 350 V, BS88, 81 x 143 mm, aR, BS, ultraschnell
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
GSGB800
|
| EAN |
5996516024577
|
| Produkt Länge/Tiefe |
143 mm
|
| Produkthöhe |
80.8 mm
|
| Produktbreite |
73.8 mm
|
| Produktgewicht |
500 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
| Modellcode |
800AMP 660V AC BS88 SEMI CONDUCTOR FUSE
|
| Stromstärkewert |
800 A
|
| Ausschaltvermögen |
100 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
100 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
660 V
|
| Bemessungsspannung DC |
350 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
110 mm
|
| Halterungsabmessungen |
M10
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Watt-Verluste |
150 W
|
| Sicherungsform |
versetzte 4-Zylinder-Anschraublaschen
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
GSG
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|