Foto ist repräsentativ
Download
Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1000 V, BS88, 80 x 155 x 180 mm, aR, BS, ultraschnell
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
GSMK1000
|
| EAN |
5996516024676
|
| Produkt Länge/Tiefe |
265 mm
|
| Produkthöhe |
108 mm
|
| Produktbreite |
190 mm
|
| Produktgewicht |
2926 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Ausschaltvermögen |
100 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
100 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
1000 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
130 mm
|
| Halterungsabmessungen |
M10
|
| Stromtyp |
AC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Betriebsspannung |
1000 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
GSMK
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|