Dokument herunterladen () von 20

INDGW-M2
Modellcode: Industrial Gateway Card (Modbus TCP/RTU)

Eaton Industrial-Gateway-Karte Mini-Slot für USV

Listenpreis EUR684

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton USV-Industrial-Gateway-Karte Mini-Slot für USV
Katalognummer
INDGW-M2
UPC
743172101884
Produkt Länge/Tiefe
2.6 in
Produkthöhe
1.7 in
Produktbreite
5.2 in
Produktgewicht
0.18 lb
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Eaton Industrial-Gateway-Karte Mini-Slot für USV
Modellcode
Industrial Gateway Card (Modbus TCP/RTU)

Produktspezifikationen

Typ
Netzwerk- und Modbus-Karte (PCP/RTU)
Kartensteckplatztyp
Minislot
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Netzwerkschnittstelle
Nennleistung
0 A
Nennstrom
0 A
Kapazität
0 Ah

Produktspezifikation exportieren