Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PV-100A-01XL-15

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, DC 1500 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Blatt-Verbindungen

Listenpreis EUR334.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-100A-01XL-15
EAN
5996516000687
UPC
051712371957
Produkt Länge/Tiefe
46.5 mm
Produkthöhe
189 mm
Produktbreite
67.3 mm
Produktgewicht
395.3 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
SD1XL-S-PV XL Sicherungssockel

Elektrische Daten

Stromstärkewert
100 A
Klasse
Klasse gPV
Abschaltleistung
30 kAIC
Lichtbogen (I2T)
1250
Betriebsspannung
1500 V DC
Watt-Verluste
38 W

Produktspezifikationen

Anwendung
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
Ausstattung:
Blatt mit Topanzeige
Sicherungsgröße
01XL
Sicherungstyp
PV-01XL-15

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.