Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 1000 V, 2XL, 59 x 76 x 190 mm, gPV, UL, IEC, Schraubverbindung
| Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
| Katalognummer |
PV-160A-2XL-B
|
| EAN |
5996516000847
|
| UPC |
051712389624
|
| Produkt Länge/Tiefe |
19.13 mm
|
| Produkthöhe |
5.92 mm
|
| Produktbreite |
5.92 mm
|
| Produktgewicht |
2657 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
| Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
| Stromstärkewert |
160 A
|
| Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
| Abschaltleistung |
33 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Anwendung |
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
|
| Sicherungstyp |
PV-2XL-B
|
| Sicherungsgröße |
2XL
|