Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-250ANH2
Modellcode: FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, DC 1000 V, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, Doppelkennmelder

Listenpreis €218.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-250ANH2
EAN
5027590505871
UPC
051712497978
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
134 mm
Produktgewicht
434 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung
Modellcode
FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND

Electrical rating

Stromstärkewert
250 A
Abschaltleistung
50 kAIC
Betriebsspannung
1000 Vdc
Watt-Verluste
38 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-ANH2
Material
Keramikkörper

Compatible fuse holder

Geeignet für
SD2-D-PV NH-Sicherungsunterteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.