Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Blatt-Verbindungen
| Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
| Katalognummer |
PV-315A-2XL
|
| EAN |
5996516000434
|
| UPC |
051712372138
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
205 mm
|
| Produktbreite |
71 mm
|
| Produktgewicht |
1362.137 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
UL 2579
CSA Certified IEC-Einstufung CCC ausstehend |
| Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
| Geeignet für |
SD2XL-S-PV XL Sicherungssockel
|
| Stromstärkewert |
315 A
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Abschaltleistung |
33 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
17600
|
| Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
| Watt-Verluste |
75 W
|
| Anwendung |
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
|
| Ausstattung: |
Blatt ohne Bolzenlöcher
|
| Sicherungsgröße |
2XL
|
| Sicherungstyp |
PV-2XL
|