Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 355 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Blatt-Verbindungen
| Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
| Katalognummer |
PV-355A-2XL
|
| EAN |
5996516000441
|
| UPC |
051712372183
|
| Produkt Länge/Tiefe |
61 mm
|
| Produkthöhe |
61 mm
|
| Produktbreite |
205 mm
|
| Produktgewicht |
1422 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
| Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
| Geeignet für |
SD2XL-S-PV XL Sicherungssockel
|
| Stromstärkewert |
355 A
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Abschaltleistung |
33 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
26000
|
| Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
| Watt-Verluste |
68 W
|
| Anwendung |
Photovoltaiksysteme, Wechselrichter, Solaranwendungen, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
|
| Ausstattung: |
Blatt ohne Bolzenlöcher
|
| Sicherungsgröße |
2XL
|
| Sicherungstyp |
PV-2XL
|