Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SDL-00
Neutral Link 00# Silver

Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit, 160 A, 690 V, NH00

Listenpreis EUR10.58

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
SDL-00
UPC
051712485913
Product Length/Depth
78.5 mm
Product Height
45 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
116 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC
Product Type
Low voltage NH fuse base accessory
Model Code
Neutral Link 00# Silver

Kompatible Sicherung

Fuse size
NH00

Elektrische Daten

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690 V

Produktspezifikationen

Mounting method
Other

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.