Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
| Fonction | Connectivité au cloud |
| Code article | CLOUD-PS |
| Compatibilité matérielle | 3P Ellipse |
| Type de logement de carte de l’onduleur | Pico-Slot |
| Réseau et protocole | Prise en charge IPv4, NTP, MQTT(s), DHCP, CLI, USB |
| Connecteurs courants | Ethernet 10/100, USB-C pour configuration |
| Compatibilité logicielle | Brightlayer Cloud Remote Monitoring |
| Langues Cloud disponibles | Anglais, français, allemand, italien, espagnol |
| Température de fonctionnement | de 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
| Humidité de fonctionnement | Humidité relative de 90 % max. sans condensation |
| Dimensions | (H x L x P) 20,4 x 64 x 66,4 mm (0,79 x 2,52 x 2,6’) |
| Poids | 0,04 Kg (0,09 lb) |
| Réglementation | Comme pour onduleur |