Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Onduleur Eaton 93PM 30-500 kVA

La performance de l'onduleur Eaton 93PM est reconnue dans le monde entier avec une capacité installée de plus de 500 MVA. Il offre la plus grande disponibilité pour des applications critiques au coût global de possession le plus faible. L'onduleur Eaton 93PM est la solution triphasée idéale pour les centres de données d'aujourd'hui.

Onduleur Eaton 93PM 30-500 kVA
Technologie
Online
Puissance
30 – 500 kVA
Rendement
Jusqu’à 97  %

Coût global de possession plus faible (TCO)

Les coûts de possession de l'onduleur Eaton 93PM sont plus avantageux parce qu'il s'agit d'un appareil plus efficace, grâce aux technologies de pointe propres à Eaton.

Tout ce qui a de meilleur en modularité et résilience.

Chaque module d’alimentation de l’onduleur Eaton 93PM comprend tous les composants nécessaires à la double conversion. De plus, chaque onduleur comporte une ligne de bypass statique commune. Cette technologie permet au 93PM de combiner les avantages de la modularité (adaptabilité, disponibilité et évolutivité) à la souplesse d’un bypass statique centralisé.

Disponibilité maximale

Quels que soient les changements - et quelle que soit leur rapidité - les onduleurs Eaton 93PM sont conçus pour assurer une alimentation électrique régulière et ininterrompue. Cette résilience, leader sur le marché, est le résultat de technologies avancées intégrées aux onduleurs Eaton 93PM.

Comment acheter des produits Eaton