Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Onduleur Eaton 93E

L'onduleur Eaton 93E protège l'alimentation de façon simple et efficace dans les applications électriques et informatiques. Il en résulte un coût global de possession (TCO) plus faible, permettant un rendement et une fiabilité élevés alliés aux dimensions compactes. L'onduleur Eaton 93E est une solution idéale pour les bâtiments tertiaires et les infrastructures techniques, ainsi que pour les centres de données de petite et moyenne taille qui nécessitent une protection très fiable.

Onduleur Eaton 93E
Technologie
Online
Puissance
15 – 200 kVA
Rendement
Jusqu’à 94  %

Fiabilité élevée

La technologie brevetée Hot Sync d'Eaton permet de mettre en parallèle jusqu'à quatre onduleurs pour augmenter la disponibilité ou bien la capacité. Cette technologie permet de répartir la charge sans ligne de communication, ce qui permet d'éliminer les points de défaillance uniques et d'augmenter la disponibilité.

Simple et efficace.

Conçu sans transformateur et avec un système de circuits de détection et de contrôle avancé, l'onduleur Eaton 93E peut afficher un taux de rendement allant jusqu'à 98,5 %, ce qui en fait l'un des onduleurs les plus écoénergétiques de sa catégorie, le tout en offrant une protection de charge maximale. Sa grande efficacité système réduit les coûts énergétiques, prolonge la durée de vie des batteries et permet des conditions d’utilisation à température moins élevée.

Nombreuses possibilités de configuration.

Les nombreuses options logicielles et de connectivité disponibles pour l'onduleur Eaton 93E couvrent presque tous les besoins de communication - offrant des capacités de surveillance, de gestion et d'arrêt sur le réseau. L'onduleur Eaton 93E est également équipé d'un contacteur anti-retour interne, assurant la conformité du dispositif et rendant l'installation plus facile et moins coûteuse.

Compact

To overcome the rising cost of storage and to exploit limited spaces, the footprint of a UPS plays an important role in maximizing the potential of every inch. Eaton 93E is 30% smaller than similar competitive solutions and has a maximum width of 600 mm which enables seamless “in-row” integration with IT racks.

Technologies écoénergétiques d’Eaton

Gérez vos dépenses en utilisant les technologies éconergétiques d'Eaton
Comment acheter des produits Eaton