Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Onduleur Eaton 9PX

L’onduleur Eaton 9PX est dédié à la protection des petits & moyens datacenters, salles informatiques, infrastructures et équipements industriels et tertiaires. Avec sa technologie On Line Double Conversion il permet de réduire la consommation d’énergie et le rejet de CO2 de 40%. Il est donc le parfait onduleur pour les responsables informatiques et/ou directeurs de systèmes informatiques soucieux des économies d’énergie et de refroidissement qu’ils peuvent effectuer grâce à cette nouvelle gamme d’onduleurs.

Onduleur Eaton 9PX
Topologie
Online
Puissance
1 kVA - 22 kVA
Format
Rack/Tower

Plus de puissance

L’onduleur 9PX (1-3kVA) est le premier de sa catégorie à assurer un facteur de puissance unitaire (VA=W). La puissance fournie est supérieure de 11% par rapport aux autres onduleurs, et celle-ci permet d’alimenter un plus grand nombre de serveurs.

Haut rendement

Certifié Energy Star, le 9PX présente une efficacité énergétique maximale, pour un coût électrique et de refroidissement minime. Le 9PX peut mesurer la consommation d’énergie jusqu’aux groupes de prises. Les valeurs en kWh sont gérées par l’écran LCD ou par Intelligent Power®, le logiciel de gestion d’alimentation d’Eaton.

« Payer en fonction de votre croissance »

L’onduleur 9PX (5-11kVA) peut être connecté en parallèle pour atteindre le double de la puissance du produit unitaire en utilisant la technologie HotSync, sans frais supplémentaires sur l’achat initial.

Compatible solution de virtualisation

Avec une carte réseau optionnelle et la suite logicielle Intelligent Power® d’Eaton, il est compatible avec les principaux systèmes d’’exploitation, y compris les logiciels de virtualisation et les outils Cloud.
Comment acheter des produits Eaton