Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Onduleur Power Xpert 9395P

Fruit des dernières avancées technologiques en matière de gestion d’énergie, l’onduleur Power Xpert 9395P offre tous les avantages de la technologie on-line double conversion à haut rendement et d’une densité de puissance inégalée. Quelle que soit la criticité de vos applications, l’onduleur Power Xpert 9395P vous offre la puissance, la fiabilité et la fléxibilité dont vous avez besoin.

Onduleur Power Xpert 9395P
Technologie
Online
Puissance
250 – 1200 kVA
Rendement
96,3 %

Coût global de possession plus faible (TCO)

Le coût de possession de l’onduleur 9395P est moindre car il est plus rentable grâce aux nombreuses technologies de pointe, dont certaines sont une exclusivité Eaton.

Résilience

Quels que soient les changements - et quelle que soit leur rapidité - les onduleurs Eaton 9395P sont conçus pour assurer une alimentation électrique régulière et ininterrompue. Le 9395P doit cette souplesse unique sur le marché à ses multiples technologies avancées intégrées.

Évolutivité

La gamme d'onduleurs Power Xpert 9395P offre plusieurs options de configuration pour une adaptation optimale à votre application. Vous pouvez configurer la puissance de l'onduleur en augmentant sa capacité, en ajoutant un nouvel onduleur en parallèle à l'installation existante ou en ajoutant un nouvel appareil pour lui transférer la charge.