Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Fusibles et porte-fusibles

Fusibles ferroviaires très rapides de la gamme Bussmann

Les fusibles ferroviaires et de traction DC de la gamme Bussmann d'Eaton ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences uniques des applications du matériel roulant et des infrastructures ferroviaires. Ils sont conçus pour protéger les convertisseurs de puissance auxiliaires et de distribution, l'alimentation électrique principale, l'instrumentation, et les systèmes de commande, d'éclairage et de climatisation.

Courant assigné
2 à 1600 A
Tension assignée
Jusqu'à 4 000 V DC
Classe
aR, gG, gR

Classes aR, gG et gR disponibles

Disponibles en classe gG, aR et gR, les fusibles ferroviaires haute vitesse de la gamme Bussmann d'Eaton répondent à un large éventail d'applications.

Sécurité des applications ferroviaires lourdes et des trains alimentés par un troisième rail

Les fusibles ferroviaires de la gamme Bussmann d'Eaton assurent la sécurité des applications ferroviaires lourdes ainsi que celle des trains alimentés par un troisième rail.

Équipe d'ingénieurs d’application spécialisée dans les fusibles ferroviaires

Notre équipe d'ingénieurs d’application  spécialisée dans les fusibles ferroviaires est à votre disposition pour vous aider à choisir le fusible le mieux adapté à la protection de votre application.

Fusibles ferroviares TRF Eaton Gamme Bussmann

Les fusibles de traction Eaton Bussmann series sont spécialement conçus pour répondre aux conditions exigeantes des applications ferroviaires.

Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close