Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Fusibles et porte-fusibles

Fusibles à expulsion moyenne tension de la gamme Bussmann Eaton

Les fusibles à expulsion de la gamme Bussmann Eaton sont spécialement conçus pour la protection des lignes aériennes et des batteries de condensateurs. Une large gamme d'options est disponible : action lente, action rapide et extra rapide. Ils sont conformes à la norme ANSI C37-42.

Courant assigné
Jusqu’à 100 A
Tension assignée
Jusqu’à 72 kV

Caractéristiques principales

Une performance continue
Disponible avec plusieurs courants nominaux
Plusieurs terminaisons
Étiquettes codées par couleur

Spécialement conçus pour la protection des lignes électriques aériennes

Les fusibles à expulsion de la gamme Bussmann d'Eaton sont spécialement conçus pour la protection des lignes électriques aériennes et constituent le choix préféré des services publics dans le monde entier.

Équipe d'ingénieurs spécialisée dans les applications de fusibles

Notre équipe d'ingénieurs d’application spécialisée dans les fusibles moyenne tension est à votre disposition pour vous aider à choisir le fusible le mieux adapté et le plus efficace pour votre application.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close