Télécharger le document () de 20
Bloc autonome

BeamLite II - Projecteur autonome

Le projecteur autonome BeamLite II d’Eaton et sa source lumineuse de haute performance permet d'éclairer avec efficacité les chemins d'évacuation longs et étroits, mais peut aussi assurer l'éclairage général d'une zone spécifique si incliné à un degré prédéterminé au sein d’espaces où une plus grande efficacité lumineuse est requise.Offrant une solution complète à partir d'un seul luminaire, cette gamme vous permet d'assurer l'éclairage d'un hall industriel, d'un centre commercial ou d'une salle de spectacle.

Avec un degré de protection IP65 et une résistance aux chocs IK07, le BeamLite II peut être utilisé dans les environnements les plus difficiles. Grâce à sa nouvelle conception, avec des batteries compactes et efficaces et des têtes de luminaire LED intégrées dans la même unité, ce bloc autonome peut également être utilisé dans les applications commerciales.

Cette gamme de projecteurs phare autonomes d'éclairage de sécurité dispose de versions avec une autonomie de 1 ou 3 heures et avec un rendement lumineux de 400 à 800 lm.Grâce aux LED, aux tests automatiques, la gestion centralisée (CGLine+) et le système DALI, les coûts d'exploitation et de maintenance sont considérablement réduits.

HAUT RENDEMENT LUMINEUX
Jusqu'à 800 lumens avec deux têtes de luminaires LED directionnelles
INSTALLATION EN HAUTEUR
Jusqu'à 25 m avec une inter distance optimale de
34,6 m
TECHNOLOGIE E-FOCUS
Diffusion lumineuse large ou étroite

Caractéristiques 

  • Variantes de rendement lumineux de 400 lm et 800 lm
  • 12 LED dans chaque tête de luminaire
  • Configuration e-focus : diffusion lumineuse étroite et large, programmable par l'utilisateur
  • Autonomie de 1 h ou 3 h

 

  •  Convient aux grands espaces
  • Projecteur équipé d’un mécanisme de verrouillage pour limiter les changements de configuration accidentels
  • Degré de protection IP65 et IK07
  • Technologie CGLine+ et DALI

 

Technologie E-focus brevetée

BeamLite II est un produit deux en un destiné à l'éclairage des chemins d'évacuation et anti-paniquequi permet à l'utilisateur/installateur de définir la diffusion lumineuse qui convient le mieux à l'application. 

De plus, l'utilisateur peut incliner le faisceau lumineux pour définir l'angle de diffusion à l'aide d'un bouton de test et installer les têtes de luminaires en fonction de l'application.

La fonctionnalité E-focus vous permet de sélectionner l'éclairage dont vous avez besoin pour votre application.Ce luminaire offre à la fois un éclairage anti-paniquepourles grands espaces et un éclairage ciblé pour les chemins de fuites.Sélectionnez tout simplement l'option de faisceau étroit ou large à l'aide du bouton de test.

Éclairage sous tous les angles grâce à des têtes de luminaire entièrement configurables

Les têtes de luminaires LED du BeamLite II peuvent être facilement inclinées de 0° à 90° et pivotent à 360°. Elles assurent donc une polyvalence optimale lors de l'installation et de la conception de l'éclairage.

Conception moderne et industrielle

La gamme BeamLite II est idéale pour les applications industrielles, comme les usines ou les entrepôts. Suite à la refonte complète de la gamme, elle peut désormais être utilisée dans les applications où l'esthétique joue un rôle essentiel.

Une gestion centralisée et sûre pour une plus grande tranquillité d'esprit

Grâce à la technologie CGLine+, la gestion des luminaires BeamLite II est fiable et efficace.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

RÉFÉRENCES

Luminaires

Codes d’articles Description
BL2MD-E1CGL BeamLite II éclairage de sécurité, autonome, 2 x 400 lm, AT/CGLine+, 1 h 
L2MD-C3DL BeamLite II éclairage de sécurité, autonome, 2 x 200 lm, DALI , 3 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage : Montage plafond / mural | Montage apparent
Rendement lumineux : LED non interchangeable
Matière du boîtier : Polycarbonate
Couleur du boîtier : Blanc
Tension d'alimentation nominale, fréquence : 230 Vca, 50 Hz
Classe de protection : II
Degré de protection : IP65
Autonomie : 1 h | 3 h
Flux lumineux nominal en mode secours : de 400 à 800 lm
Distance de visibilité : N/A
Degré de résistance aux chocs (IK) : IK07
Fonctionnement : Non Permanent
Système de test : Auto-Test | CGLine+ | DALI
Type de luminaire : Luminaire d’éclairage de sécurité pour le chemin d’évacuation et éclairage anti-panique
Liens de téléchargement
X
Download Close