La gamme des blocs encastrés haute performance RoundTech offre une installation rapide et facile grâce à l'utilisation d'outils standard de découpe de trous ronds. Dans sa version de signalisation d’évacuation, le RoundTech garantit un éclairage des pictogrammes parfaitement homogène et uniforme grâce à une distance de visibilité du pictogramme de 20 m.
Le luminaire est IP43/IK04, avec visibilité augmentée lorsqu’il est connecté à un contrôleur Web CGLine+. Il est livré avec quatre pictogrammes standard et un sans inscription. Fourni avec des batteries au lithium respectueuses de l’environnement, le RoundTech pose un jalon en terme de développement durable de l’éclairage de sécurité.
Grâce aux LED du RoundTech ainsi qu’aux tests automatiques et aux gestion centralisées (CGLine+), les coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation sont considérablement réduits.
Les luminaires d'évacuation peuvent parfois outrepasser leur rôle de signalisation des chemins d'évacuation. Dans certaines situations, il est nécessaire de pouvoir localiser facilement l’endroit où se trouvent les équipements de sécurité, les zones refuge, les points de rassemblement, etc.
Eaton a développé une gamme de pictogrammes spécifiques pour plusieurs gammes de produits afin de répondre à la plupart des exigences en matière de signalisation.
Si vous voulez en savoir plus ou si vous ne trouvez pas le pictogramme dont vous avez besoin, contactez notre équipe de vente qui se fera un plaisir de vous renseigner sur les besoins spécifiques de votre projet.
| Codes commandes | Description |
| RT2R2EC4ICGL3H | RTECH MR EC 20M CGL+ 4I M 3h IP43 |
| Codes commandes | Description |
| RT2R-BAT3 | Pack batterie, LifePO4 3,2 V 3 Ah |
| EMN | Aimant Eaton pour configuration et tests |
| FT2ED-4I | Jeu de 4 pictogrammes pour RoundTech MR EC (gauche, droite, haut, bas), format ISO |
| RT2R-RP | Plaque de rénovation pour RoundTech encastré |
| Codes commandes | Description | ||
| FT2ED-PICTO-VL | Picto, ISO7010-E001 VL, Vertical gauche | FT2ED-PICTO-MP | Picto, ISO7010-E007, point de rassemblement |
| FT2ED-PICTO-VR | Picto, ISO7010-E002 VR, Vertical droite | FT2ED-PICTO-H | Picto, bouche d’incendie |
| FT2ED-PICTO-VD | Picto, ISO7010-E002 VD, Verticale bas | FT2ED-PICTO-CR | Picto, ISO7010-E003, premiers secours |
| FT2ED-PICTO-UR | Picto, ISO7010-E002 U/R, Flèche vers le haut, droite | FT2ED-PICTO-FEX | Picto, ISO7010-F001, extincteur |
| FT2ED-PICTO-DR | Picto, ISO7010-E002 D/R, Flèche vers le bas, droite | FT2ED-PICTO-FHO | Picto, ISO7010-F002, tuyau d’incendie |
| FT2ED-PICTO-DL | Picto, ISO7010-E001 D/L, Flèche vers le haut bas, gauche | FT2ED-PICTO-INFO | Picto, ISO7001/P-I PF001, INFO |
| FT2ED-PICTO-UL | Picto, ISO7010-E001 U/ L, Flèche vers le haut, gauche | FT2ED-PICTO-WC | Picto, ISO7001/P-I PF003, WC |
| FT2ED-PICTO-DMD | Picto, FDX08-040-3 T28, porte pour personne à mobilité réduite et flèche vers le bas | FT2ED-PICTO-EWL | Picto, ISO7010-E016, fenêtre d’évacuation vers la gauche |
| FT2ED-PICTO-DML | Picto, FDX08-040-3 T28, porte pour personne à mobilité réduite et flèche vers la gauche | FT2ED-PICTO-EWR | Picto, ISO7010-E016, fenêtre d’évacuation vers la droite |
| FT2ED-PICTO-DMR | Picto, FDX08-040-3 T28, porte pour personne à mobilité réduite et flèche vers la droite | FT2ED-PICTO-EWD | Picto, ISO7010-E016, fenêtre d’évacuation vers le bas |
| FT2ED-PICTO-DML1 | Picto, DIN4844, personne à mobilité réduite et flèche vers la gauche | FT2ED-PICTO-RWL | Picto, ISO7010-E017, fenêtre d’évacuation vers la gauche |
| FT2ED-PICTO-DMR1 | Picto, DIN4844, personne à mobilité réduite et flèche vers la droite | FT2ED-PICTO-RWR | Picto, ISO7010-E017, fenêtre d’évacuation vers la droite |
| FT2ED-PICTO-DMD1 | Picto, DIN4844, personne à mobilité réduite et flèche vers le bas | FT2ED-PICTO-RWD | Picto, ISO7010-E017, fenêtre d’évacuation vers le bas |
| Montage : | Montage encastré en plafonnier |
| Rendement lumineux : | LED non interchangeable |
| Matière du boîtier : | Polycarbonate |
| Couleur du boîtier : | Blanc |
| Tension d'alimentation nominale, Fréquence : | 220 - 230 V AC, 50/60 Hz |
| Classe de protection : | II |
| Degré de protection : | IP43 |
| Autonomie : | 3h |
| Flux lumineux nominal en mode secours : | N/A |
| Distance de visibilité : | 20 m |
| Degré de résistance aux chocs (IK) : | IK04 |
| Fonctionnement : | Permanent |
| Système de test : | SATI | Adressable CGLine+ |
| Type de luminaire : | Luminaire d’évacuation |