Télécharger le document () de 20
Supervision

VisionGuard - Logiciel intelligent de supervision de l'éclairage de sécurité

Héritier de notre célèbre CGVision, le nouveau logiciel de supervision d'Eaton, VisionGuard, offre une surveillance, un contrôle et une configuration de pointe. Conçu pour tous les environnements Windows actuels basés sur WIN10 ou Windows Server 2016/2019, le logiciel VisionGuard est compatible avec tous les types d'applications courantes, depuis les postes de travail PC dédiés jusqu'aux infrastructures virtualisées avec accès à distance.

Intelligent et convivial, le logiciel de supervision VisionGuard offre une fiabilité maximale, même pour la commande et la surveillance de grandes installations d'éclairage de sécurité. Il permet de surveiller jusqu'à 500 dispositifs d'éclairage de sécurité individuels avec plus d'un million de points lumineux, à partir d'un seul écran de salle de commande.

Pour les grands établissements, comme les aéroports, les universités, les musées, les centres sportifs et les sites de production, ce logiciel est le choix idéal pour assurer le fonctionnement optimal et rentable des systèmes d'éclairage de sécurité. VisionGuard convient également aux petites installations grâce à l'affichage convivial de toutes les informations d'état, aux fonctions de notification étendues et à l'application mobile pour tablettes ou smartphones.

Tableau de bord
Page d'accueil moderne
Structure WEB serveur
Fonctionnement multi-utilisateurs
Versions segmentées
De 1 à 500 systèmes d’éclairage de sécurité

Caractéristiques

  • Une architecture WEB serveur moderne
  • Extrêmement polyvalent : supervision, surveillance et programmation complètes jusqu'à 500 systèmes d’éclairage de sécurité avec plus d’un million de points lumineux.
  • Fonctionnement multi-utilisateurs : Une architecture WEB serveur accessible indépendamment et en parallèle à partir de différents postes de travail.
  • Contrôle d'accès des utilisateurs avec quatre rôles d'utilisateur (superviseur, administrateur, utilisateur confirmé et utilisateur).
  • Localisation sans difficulté : Affichage en texte clair et champs d'information supplémentaires pour chaque luminaire, vues aériennes et plans des systèmes d'éclairage de sécurité et des luminaires.
  • Les journaux des événements, transparents et conviviaux, et les fonctions d'impression étendues permettent d'avoir un aperçu clair du système.
  • Notifications automatiques : La fonction de courrier électronique intégrée, offrant de nombreuses options de réglage, permet d'envoyer facilement des informations par e-mail et donc d'éliminer la nécessité de procéder à des inspections en personne.

Gestion jusqu'à 1 million de luminaires de sécurité, partout et à tout moment

D'une conception moderne, l'architecture WEB serveur VisionGuard répond à toutes les exigences des environnements informatiques actuels sous Windows.

La conception WEB serveur est compatible avec tous les navigateurs actuellement utilisés pour les postes de travail PC. Ne nécessitant aucun logiciel client spécifique à installer séparément avec des droits d'administrateur spéciaux, cette solution permet de gagner du temps et d'éviter l'intervention d'un spécialiste en informatique.

De plus, la conception du site web, qui peut être utilisé avec n'importe quel navigateur standard, permet l'utilisation d'appareils mobiles tels que les tablettes ou les smartphones avec un système d'exploitation quelconque (Android ou iOS, par exemple).

VisionGuard - network scematic

Automatisation intégrale pour la réduction maximale de la charge de travail

VisionGuard facilite la surveillance des installations complexes d'éclairage de sécurité. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes installations d'éclairage de sécurité, comme dans les aéroports, le logiciel permet de réduire la charge de travail au minimum, grâce à des processus et des outils de notification entièrement automatisés.
casual guy working on laptop computer programmer getty 470453903

Filtrage simple et alertes personnalisées du journal des événements

VisionGuard - proof book

Enregistrement continu de tous les événements

Tous les événements sont enregistrés intégralement dans un registre informatique sur une période d'au moins 4 ans, conformément à la norme EN 50172. Des fonctions de filtrage complètes simplifient grandement la recherche d'événements spécifiques. 

VisionGuard - e-mail

Notifications e-mail entièrement réglables

La fonctionnalité de notification par e-mail configurable permet de recevoir des informations sur les alarmes et d'envoyer des rapports d'état après le test de fonctionnement, avec des informations détaillées jusqu'au niveau du luminaire.

Choisissez le dispositif en fonction de l'utilisateur ou des conditions

Conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs, VisionGuard est optimisé pour les écrans mobiles, les tablettes et les écrans HD ; il s'ajuste automatiquement en fonction de la taille et de la résolution de l'écran.

Il permet aux utilisateurs de sélectionner le dispositif le mieux adapté à la tâche ou à leur domaine de responsabilité.

eaton ceag el cps visionguard phone tablet

En déplacement

Vous effectuez des travaux de maintenance sur un site ? Vous enquêtez sur la cause d'une erreur identifiée lors d'un test ? Pouvant être utilisé même en déplacement à partir d'un téléphone portable ou d'une tablette, VisionGuard est conçu pour vous faciliter la tâche.

VisionGuard - iMac view

Commande centralisée

Vous gérez plusieurs systèmes centralisés dans une salle de commande ou dans le bureau d'une usine ? Découvrez la commande centralisée avec un affichage en HD.

L'éclairage de sécurité Eaton, 50 ans d'expertise en matière d'évacuation sécurisée

Nos produits fiables et de haute qualité sont reconnus et homologués dans le monde entier. La passion et l’expertise de nos employés nous permet d’offrir des solutions prenant en compte les vrais besoins orientés vers l’avenir et ainsi de garantir la satisfaction client.
Spécifications

RÉFÉRENCES

Logiciel

Codes d’articles Description
40071362801 VisionGuard Basic pour max. 3 systemes, sur clé USB
40071362806      VisionGuard Basic pour max. 10 systemes, sur clé USB
40071362811      VisionGuard Basic pour max. 25 systemes, sur clé USB
40071362816       VisionGuard Basic pour max. 50 systemes, sur clé USB
40071362821     VisionGuard Basic pour max. 100 systemes, sur clé USB
40071362826      VisionGuard Basic pour max. 500 systemes, sur clé USB
40071362836       VisionGuard interface BACnet/IP en option, sur clé USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Configuration matérielle et logicielle requise :

Serveur PC standard (tour, rack), machine virtuelle
Système d'exploitation Windows® 10 (64 Bit), Windows® Server 2016, Windows® Server 2019
Processeur min. Intel i5 ou AMD Ryzen 5
Mémoire de travail min. 8 GB RAM
Disque dur (recommandé) 256 GB SSD
Résolution Pleine résolution 1920x1080 ou supérieure
Client  Poste de travail PC standard sous Windows
Graphiques DirectX 12 
Logiciel Navigateur web standard, comme Edge, Chrome, Firefox, Safari 
Affichage min. 19” 
Résolution optimale Pleine résolution 1920x1080 ou supérieure
Périphériques Clavier, souris, imprimante
Liens de téléchargement
X
Download Close