Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xStorage Home

xStorage Home est un système complet, intégré dans un seul appareil, équipé de tout le nécessaire pour gérer et stocker l’énergie dans les maisons.

PLAGE DE PUISSANCE
de 3,6 kW à 6 kW
CAPACITÉ NOMINALE
de 4,2 kWh à 10,08 kWh
FORME
Montage mural

Découvrez comment ça marche

Découvrez ce que xStorage Home peut apporter aux propriétaires.

Découvrez comment xStorage Home vient en aide aux propriétaires.

xStorage Home permet à une famille norvégienne de maximiser leur efficacité énergétique.

Réduction de l'empreinte carbone

En stockant, consommant ou même réinjectant l'énergie renouvelable au réseau, les propriétaires peuvent contribuer à la décarbonisation de l'approvisionnement énergétique.

Gardez les lumières allumées.

xStorage Home permet d'assurer l'alimentation des foyers en cas de panne du réseau, qu'il s'agisse de l'éclairage ou des systèmes de sécurité.

Avantages financiers

Économisez sur les factures énergétiques en ayant recours à l’énergie solaire et en ayant la possibilité d’accéder à une électricité bon marché aux heures creuses.

Restez connecté avec xStorage Home

xStorage Home est accessible à partir de nombreux périphériques, où que vous soyez.

Choisissez comment optimiser l'énergie

Les propriétaires peuvent choisir le mode de fonctionnement qui répond le mieux à leurs besoins, qu'il s'agisse de réaliser des économies d'énergie en utilisant plus d'énergie solaire et en consommant une plus grande quantité d'électricité moins coûteuse aux heures de pointe ou de vendre l'énergie au réseau.

Présentation générale de la gamme xStorage Home

PUISSANCE DE CHARGEMENT
CAPACITÉ DE LA BATTERIE
PLAGE DE PUISSANCE PV RECOMMANDÉE
GARANTIE
XSTORAGE HOME MONOPHASÉ 3,6/4,2
PUISSANCE DE CHARGEMENT

3,6 kW

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

4,2 kWh

PLAGE DE PUISSANCE PV RECOMMANDÉE

de 3 kWp à 7 kWp

GARANTIE

5 ans

XSTORAGE HOME MONOPHASÉ 4,6/4,2
PUISSANCE DE CHARGEMENT

4,6 kW

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

4,2 kWh

PLAGE DE PUISSANCE PV RECOMMANDÉE

de 3 kWp à 7kWp

GARANTIE

 5 ans

XSTORAGE HOME MONOPHASÉ 6,0/4,2
PUISSANCE DE CHARGEMENT

6 kW

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

4,2 kWh

PLAGE DE PUISSANCE PV RECOMMANDÉE

de 3 kWp à 7kWp

GARANTIE

5 ans

XSTORAGE HOME MONOPHASÉ 3,6/6,0
PUISSANCE DE CHARGEMENT

3,6 kW

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

6 kWh

PLAGE DE PUISSANCE PV RECOMMANDÉE

de 3 kWp à 7 kWp

GARANTIE

10 ans

XSTORAGE HOME MONOPHASÉ 4,6/6,0
PUISSANCE DE CHARGEMENT

4,6 kW

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

6 kWh

PLAGE DE PUISSANCE PV RECOMMANDÉE

de 3 kWp à 7kWp

GARANTIE

10 ans

XSTORAGE HOME MONOPHASÉ 6,0/6,0
PUISSANCE DE CHARGEMENT

6 kW

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

6 kWh

PLAGE DE PUISSANCE PV RECOMMANDÉE

de 3 kWp à 7 kWp

GARANTIE

10 ans

XSTORAGE HOME MONOPHASÉ 3,6/10
PUISSANCE DE CHARGEMENT

3,6 kW

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

10,08 kWh

PLAGE DE PUISSANCE PV RECOMMANDÉE

de 3 kWp à 7 kWp

GARANTIE

10 ans

XSTORAGE HOME MONOPHASÉ 4,6/10
PUISSANCE DE CHARGEMENT

4,6 kW

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

10,08 kWh

PLAGE DE PUISSANCE PV RECOMMANDÉE

de 3 kWp à 7 kWp

GARANTIE

10 ans

XSTORAGE HOME MONOPHASÉ 6,0/10
PUISSANCE DE CHARGEMENT

6 kW

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

10,08 kWh

PLAGE DE PUISSANCE PV RECOMMANDÉE

de 3 kWp à 7 kWp

GARANTIE

10 ans

La disponibilité de certains produits peut varier d'un pays à l'autre.

Vous êtes propriétaire

Vous êtes installateur

Comment acheter des produits Eaton