Voici Green Motion Building, une borne de recharge à courant alternatif pour véhicules électriques destinée aux environnements multi-utilisateurs et aux applications tertiaires de petite taille. Idéal pour les bureaux, les commerces, l'hôtellerie, les enceintes sportives et les lieux de divertissement.
Découvrez plus en détails le chargeur VE Green Motion Building avec un câble ou un connecteur de type 2.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
1 x 230 V 50 Hz – Monophasé
3 x 400 V 50 Hz – Triphasé
1 x 16 A (3,7 kW) – Monophasé
1 x 32 A (7,4 kW) – Monophasé
3 x 16 A (11 kW) – Triphasé
3 x 32 A (22 kW) – Triphasé
de 3,7 kW à 22 kW
Mode 3 prise T2 ou T2S
Droit
1
De -25 °C à +45 °C
Jusqu'à 2 000 m
Montage mural, intérieur ou extérieur
< 95 % d’humidité relative
Montage mural
Support au sol (en option)
285,5 x 264 x 116
3 kg
5 mètres
IEC 61851-1
IP54
Protection 6 mA DC RDC-DD intégrée conformément à la norme IEC62955
IK08
2 ans
Logements collectifs et parkings
Indicateur d’état LED
Afficheur MID
RFID
Eaton Charging network manager
Wi-Fi, Ethernet
Wi-Fi, Ethernet par défaut
4G LTE (en option)
OCPP 1.6J
Oui
Oui
Oui
| Référence | Description |
| GMB2202BCAA00A00 | GMB 3,7 - 22 kW T2S MID 4GS |
| GMB2201BBAA00A00 | GMB 3,7 - 22 kW T2 prise MID 4G |
| GMB2203BAAA00A00 | GMB 3,7 - 22 kW 5 m Câble T2 MID |
| GMB2203BBAA00A00 | GMB 3,7 - 22 kW 5 m Câble T2 MID 4G |
| GMB2201BAAA00A00 | GMB 3,7 - 22 kW T2 prise MID |
| GMB2202BAAA00A00 | GMB 3,7 - 22 kW T2S (avec obturateur) MID |
| GMB2202BBAA00A00 | GMB 3,7 - 22 kW T2S (avec obturateur) MID 4G |
| Référence | Description |
| XCI3025221 | Porte-câble |
| XCI3025021 | Pied de montage pour borne unique |
| XCI3025121 | Pied de montage pour deux bornes |
| XCI000411 | Carte RFID x 5 |
| GMA02AI000000A00 | Kit de rallonge Ethernet N.1 |
| GMA02AL000000A00 | Kit de rallonge Ethernet N.2 |
| Disjoncteur 20 A pour courant de charge monophasé 16 A | EMCH120 |
| Disjoncteur 20 A pour courant de charge triphasé 16 A | EMCH320, PLSM-C20/3N-MW |
| Disjoncteur 40 A pour courant de charge monophasé 32 A | EMCH140 |
| Disjoncteur 40 A pour courant de charge triphasé 32 A | EMCH340, PLSM-C40/3N-MW |
| Interrupteur différentiel de type A pour le courant de charge triphasé 16 A | PFIM-25/2/003-A-MW |
| Interrupteur différentiel de type A pour le courant de charge triphasé 32 A | PFIM-40/2/003-A-MW |
| Interrupteur différentiel de type A pour le courant de charge triphasé 16 A | PFIM-25/4/003-A-MW |
| Interrupteur différentiel de type A pour le courant de charge triphasé 32 A | PFIM-40/4/003-A-MW |
| Disjoncteur différentiel 20 A (disjoncteur modulaire + interrupteur différentiel de type A) pour le courant de charge triphasé 16 A | MRB4-20/3N/C/003-A |
Mode 3 conformément à la norme EN/IEC 61851-1 Charge AC
Câble de type 2 : jusqu’à 32 A / 400 V AC conformément à la norme EN/IEC 62196-1 et EN/IEC 62196-2
EN 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12