Les filtres haute pression de la série HPX sont adaptés jusqu'à une pression de service de 4568 psi (315 bar). Les pointes de pression sont absorbées par une marge de sécurité suffisante. Les filtres HPX d’Eaton sont montés à flasque sur la face de montage.
Applications
| Température de service : | +14 °F à +176 °F |
| Milieu d'utilisation | huile minérale, autre milieu sur demande |
| Pression de service max. : | 4568 psi |
| Pression d’essai : | 6532 psi |
| Raccordement de processus : | collecteur monté |
| Matériau de boîtier : | Acier C |
| Matériau d’étanchéité : | Nitrile (NBR) ou Viton (FPM), autres matériaux sur demande |
| Position de montage : | verticale |