Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Hydraulique et filtres de lubrification

OP

L’indicateur de colmatage OP est un indicateur de différence de pression visuel. Ce type d’indicateur de différence de pression peut être monté sur tous les filtres de pression ayant une pression de service de 63 bar maximum, si les ports de mesure correspondants sur le boîtier de filtres sont disponibles. Lorsque l’élément filtrant est contaminé, la différence entre la pression d’alimentation et la pression de sortie du filtre augmente. En fonction de cette différence de pression, mais indépendamment de la pression de service, un signal visuel est émis.

Type d’indicateur de colmatage
Visuel
Pression de service max.
jusqu’à 914 psi (63 bar)
température de service
-14-176 °F (-25-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Affichage visuel du dépassement des limites de pression
  • Contrôle continu de la contamination
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications 

Pression de service autorisée : 914 PSI
Température de service autorisée :  
- Nitrile (NBR) -13 °F à +176 °F
- Viton (FPM) +14 °F à +176 °F
Différence de pression autorisée : p1 - p2 ≤ 232 PSI
Différence de pression-indicateur : 4 ; 12 ; 17 ; 36 ; 65 PSI
Liens de téléchargement
X
Download Close