Les plaques filtrantes en profondeur BECO CPS sont utilisées pour la filtration de clarification dans les secteurs chimique, cosmétique et alimentaire. Les plaques filtrantes éliminent parfaitement les particules à structure large, cristalline, amorphe ou gélatineuse. Une très large gamme de tâches de filtration peut être effectuée conformément aux spécifications données, même avec des liquides très visqueux.
BECO COMPACT PLATE A400
BECO COMPACT PLATE A600
BECO INTEGRA LAB 220 S
BECO INTEGRA LAB 60 P (vario)
BECODISC BT
Plaques filtrantes spéciales
BECO CP1KS, CP2KS
Ces plaques filtrantes en profondeur BECO spéciales ont été développées pour les demandes exigeantes du secteur chimique. En utilisant et sélectionnant une cellulose de grande pureté, la teneur en ions lavables est exceptionnellement basse. Puisque ces filtres en profondeur ne contiennent aucun composant minéral, il n’y a que des traces de migration de fer et d’aluminium. La séparation complète des catalyseurs à haut débit est également possible à l’aide des plaques filtrantes en profondeur BECO CPS d’Eaton. La combustion qui en découle offre une récupération des catalyseurs quasi complète et presque sans perte.
Filtration large
BECO CP07S, CP03S, CP02S, CP01S
Les filtres en profondeur BECO avec des composants minéraux filtrants actifs pour clarification des liquides avec une structure plus large, cristalline et amorphe ou gélatineuse sont adaptés aux liquides haute viscosité
Applications :
Secteurs :
Le maximum d'éléments simultanés dans l'outil de comparaison est de quatre.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
Copié dans le Presse-papiers
Vous devez sélectionner au moins deux produits pour utiliser l’outil de comparaison.
Sorry, we can't get that information right now.
| Type | Référence d’article | Taux de rétention nominal µm |
Épaisseur po (mm) |
Teneur en cendre % |
Force d’éclatement humide psi (kPa) |
Débit d’eau △ p = 14,5 psi en gpm/ft2 (△ p = 100 kPa en l/m2/min) |
| BECO CP07S | 27108 | 15,0 |
0,14 (3,6) |
35,0 |
> 16,0 (110) |
105,3 (4290) |
| BECO CP03S | 27123 | 20,0 |
0,15 (3,7) |
35,0 |
> 13,1 (90) |
175,2 (7140) |
| BECO CP02S | 27122 | 25,0 |
0,13 (3,3) |
17,0 |
> 13,1 (90) |
233,6 (9520) |
| BECO CP01S | 27121 | 30,0 |
0,18 (4,6) |
16,0 |
> 14,5 (100) |
306,8 (12 500) |
| BECO CP2KS | 27031 | 27,0 |
0,11 (2,9) |
< 1,0 |
> 21,8 (150) |
239,5 (9760) |
| BECO CP1KS | 27021 | 40,0 |
0,18 (4,5) |
< 1,0 |
> 43,5 (300) |
555,1 (22 620) |