Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Cartouches à disques empilés

BECODISC BX1

Les modules de filtration en profondeur BECODISC BX1 contiennent deux couches de media filtrant en profondeur BECOPAD P à base de cellulose, caractérisées par une grande pureté dans une seule unité de filtre. La conception à double couche des cellules filtrantes permet une filtration en deux étapes avec des taux de rétention précis pour la préfiltration et la filtration fine. La gamme de produits couvre des taux de rétention compris entre 10 et 0,2 µm, pour assurer un portefeuille complet qui réponde à tous les besoins des clients.

MATÉRIAU FILTRANT
Cellulose de grande pureté
APPLICATION
Filtration dégrossissante, clarifiante, fine ; Réduction et élimination des microorganismes
CONFORMITÉ
FDA, EC1935/2004, UE 10/2011

Caractéristiques principales

  • Longue durée de vie grâce à une filtration en deux étapes dans une seule unité
  • Performance optimisée grâce à une meilleure capacité de rétention des particules
  • Manipulation facile et temps de mise en œuvre réduits
  • Faible empiètement et coûts d’investissement réduits pour les carters de modules lenticulaires
  • La configuration double-couche comme le media filtrant en profondeur BECOPAD P nécessitent tous deux un volume de rinçage moindre, réduisant ainsi les coûts de process
  • Très grande résistance mécanique et chimique
  • Faible adsorption liée à la charge
  • Teneur en endotoxines minimale pour un produit plus sécure

Segments :

  • Chimie fine et spécialisée
  • Biotechnologie
  • Produits pharmaceutiques

Spécifications

Spécifications

    Débit d’eau à
 
   
Media filtrant en profondeur BECOPAD P utilisé Taux de rétention nominal en µm Δ p = 100 kPa* en l/m²/min Δ p = 14,5 psi en gpm/ft² Teneur en endotoxines (EU/ml) Code Couche de préfiltre Code Couche de filtre principal
BECOPAD P 170 0,2 – 0,4 77 1,9 < 0,025 C 17
BECOPAD P 270 0,5 – 0,7 135 3.3 < 0,025 E 27
BECOPAD P 350 0,7 – 1,0 160 3,9 < 0,025 F 35
BECOPAD P 550 2,0 – 3,0 570 14,0 < 0,025 H 55
BECOPAD P580 8,0 – 10,0 3571 87,6 < 0,025 I 58

* 100 kPa = 1 bar

**    Analyse de la teneur en endotoxines après rinçage avec 0,61 gal/ft² (25 l/m²) d’eau pour injection (WFI)

Liens de téléchargement
X
Download Close