Télécharger le document () de 20
Convertisseurs de fréquence

PowerXL Convertisseurs de fréquence Cold Plate DB1

Avec une hauteur de 74 mm seulement, le PowerXLTM DB1 respecte les dimensions requises par les normes CEI. L'absence de dissipateur de chaleur permet de réaliser un gain d'espace de 40 % comparé à un convertisseur de fréquence à refroidissement actif standard. Cet appareil compact est donc idéal pour une intégration au sein de systèmes existants caractérisés par leur manque d'espace pour accueillir des dissipateurs de chaleur ou une ventilation adéquate. De plus, il résiste bien aux environnements hostiles et difficiles. Doté des mêmes fonctionnalités que le convertisseur DC1, le DB1 est un appareil à hautes performances qui peut être utilisé pour tous les moteurs à classe de rendement jusqu'à IE4.  

Encombrement
40 % de réduction par rapport aux convertisseurs à refroidissement actif
Commande de moteur
Jusqu'à la classe IE4 la plus éco-efficace
Montage
Bornes de signaux de commande avec technologie enfichable

Caractéristiques principales

  • Très compact avec une hauteur de 74 mm seulement
  • Utilise les systèmes existants pour le refroidissement passif
  • Évolutif - DB1 pour tous les moteurs jusqu’à la classe IE4
  • Capacité de surcharge élevée : 150 % pendant 60 secondes, 175 % pendant 2 secondes
  • Température ambiante jusqu'à 60 °C sans déclassement
  • Modbus RTU et CANopen intégrés
  • Commande U/f, commande vectorielle sans capteur

Montage peu encombrant dans les systèmes existants.

Lors du montage, les composants électroniques du convertisseur DB1 sont reliés au coffret existant des moteurs, pompes ou compresseurs. Le variateur utilise donc le système existant pour le refroidissement passif. Il est ainsi possible de procéder à une intégration flexible et spécifique à l'application, basée sur les besoins exacts du client. Les armoires et coffrets peuvent être scellés en toute sécurité, car les matériaux qu'ils contiennent éloignent la chaleur du dispositif.

Bénéficiez d'une grande variété de fonctions.

L'unité à plaque de refroidissement se compose d'un module d'alimentation et d'un module de commande amovible. Ces modules facilitent l’extension du nombre d’E/S et celui de ports pour les communications CANopen et Modbus-RTU. Outre l'interface COM (RJ45), le protocole Modbus est desservi par deux câbles de données acheminés via deux bornes de signaux de commande. La technologie enfichable d'Eaton facilite le câblage des bornes et permet également de gagner du temps lors de l'installation. Le dispositif DB1 étant entièrement compatible avec les consoles externes d'Eaton, aucun écran ni aucun clavier intégré ne sont requis.

Un puissant outil de mise en service

Configuration simplifiée grâce au logiciel pour PC drivesConnect. En outre, l'outil permet de suivre directement le comportement de valeurs d'affichage spécifiques pendant le fonctionnement, permettant ainsi de réaliser un diagnostic optimal.

Eaton vous aidera dans tous les aspects de l'efficacité énergétique.

La directive ErP et l'automatisation accrue des machines stimulent la demande de convertisseurs de fréquence, même pour les applications simples. Pour vous, que signifie la conformité à la directive ErP et comment pouvez-vous rendre vos applications plus éco-énergétiques ? Vous trouverez les réponses à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres dans nos brochures et Livres Blancs ainsi que dans notre podcast faisant intervenir les experts en efficacité énergétique d'Eaton.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close