Ces constituants de sécurité s'utilisent pour la surveillance des protecteurs mobiles, barrières lumineuses, capots de protection, etc. Les interrupteurs de position et les interrupteurs de sécurité RS Titan sans contact Moeller series d'Eaton sont uniques dans leur catégorie grâce à leur conception robuste et à la sécurité qu'ils fournissent. Les nombreuses têtes de commande codées protègent tout usage frauduleux. En conformité avec différentes normes de sécurité internationales, les appareils s'intègrent parfaitement aux processus de développement de machines selon les exigences les plus élevées.
Normes : Conforme aux normes IEC 62061 (jusqu’à SIL3), DIN EN ISO 13849 (jusqu’à PL e), ISO 14119 et IEC 60947-5-3
Sorties : 2 ou 3 contacts
Contact F, contact O, contact permutable
Raccordement : câble ou connecteur M12
B10d : 20,000,000
Interrupteurs de position de sécurité LS-...-ZBZ
Deux principes différents assurent le verrouillage : le verrouillage à électro-aimant (fonctionnement à émission de tension) et le verrouillage à ressort (fonctionnement à manque de tension).
Interrupteurs de sécurité sans contact RS-Titan
Les interrupteurs de sécurité sans contact ont été spécialement conçus pour la surveillance de barrières de protection. Les contacts libres de potentiels sont commandés par de multiples aimants dans la tête de commande, ce qui rend les appareils particulièrement infraudables.
Fiables Robustes Sans contact
Les interrupteurs de sécurité sont faciles à installer et peuvent également protéger les portes ou les volets qui ne se ferment pas correctement. Grâce à leur degré élevé de protection, les interrupteurs de sécurité plats et robustes sont également faciles à nettoyer.
Moeller series d'Eaton - un héritage centenaire
Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.