Télécharger le document () de 20

Projet d'extension des capacités d’Africa Data Centres avec xModular

Découvrez comment Africa Data Centres a élargi ses infrastructures d'alimentation et de stockage de données grâce au système Eaton xModular.

Africa Data Centres propose le plus vaste réseau de datacenters interconnectés, neutres vis-à-vis des opérateurs et des fournisseurs cloud, sur le continent africain. L’entreprise est connue à travers tout le continent africain pour ses services et ses interconnexions rapides et sécurisés de datacenters.

Africa Data Centres souhaitait augmenter la capacité de son datacenter de Midrand, à Johannesburg, de 10 MW, mais faisait face au défi suivant : l'extension devait être réalisée dans un bâtiment existant avec un espace disponible limité. La solution idéale s’est avérée être une version sur mesure de notre système configurable xModular, spécialement conçue pour répondre aux exigences d’Africa Data centres.  

Eaton a été choisi pour concevoir, déployer et mettre en service des unités xModular sur mesure, répondant aux contraintes d’espace et de calendrier des nouvelles installations. Le projet comprenait l'extension de l'infrastructure électrique et devait être réalisé sans interruption des services existants.

Grâce à sa structure préfabriquée robuste, la solution xModular d’Eaton a surpassé nos attentes en nous offrant un système sur mesure, fiable, alliant gestion des charges performante, simplicité d’exploitation et maintenance optimisée.

Tesh Durvasula, PDG d’Africa Data Centres

Conception par plusieurs partenaires et configuration hors site 

En étroite collaboration avec notre réseau de partenaires xModular, nous avons conçu, construit, installé et commandé une solution clé en main entièrement intégrée comprenant une cellule moyenne tension amovible Power Xpert UX d’Eaton, un onduleur Power Xpert 9395P d’Eaton et des combinaisons de batteries lithium-ion d’Eaton.

Africa Data Centres souhaitait une approche modulaire « plug and play » pour permettre de faciliter les futures mises à niveau. L'extension devait donc être réalisée de manière progressive, avec une installation sur site principalement limitée à l'assemblage final et aux connexions de câbles.

Les modules de puissance ont été fournis dans des unités modulaires préfabriquées de 2,4 MW, qui peuvent être augmentées avec d'autres unités, selon les besoins. Le système a été conçu pour assurer stabilité et fiabilité dans toutes les conditions environnementales et d'alimentation électrique.

Optimisation d’une livraison complexe

Bien que les unités modulaires aient été conçues pour s'adapter à un espace restreint, leur taille reste significative. Elles ont été fabriquées hors site avec le partenaire Hitech Gregfor, et les composants ont été spécialement conçus pour un transport facile, mais leur livraison restait néanmoins un défi technique.

Notre équipe Eaton Afrique a donc conçu et géré la logistique complexe de la livraison des unités par voie routière en utilisant des camions spécialisés et des remorques à suspension pneumatique. Les unités ont ensuite été placées à l'aide de grues de 700 tonnes mobilisées spécifiquement à cette fin.

La planification des livraisons, dont la sécurité était la priorité absolue, comprenait l’utilisation de drones afin d’identifier les risques tels que les ponts bas, les arbres et les routes étroites sur l’itinéraire choisi.

eaton-datacentre-adc.jpg
eaton-datacentre-adc-4.jpg

Résultats pour Africa Data Centres

Le système xModular que nous avons conçu pour ADC combine les avantages de la personnalisation et de la configurabilité, avec une échelle industrielle et une intégration et une fabrication contrôlées.

L'onduleur assure le service requis même en cas de perturbations de l'alimentation graves ; la cellule moyenne tension est basée sur une technologie d’appareillage à encombrement limité, avec une technologie d'économie d'énergie qui peut améliorer les niveaux de rendement énergétique jusqu'à 99 % ; et nos systèmes de batteries lithium-ion garantissent une disponibilité continue du système tout en permettant de réaliser des économies significatives sur le coût total de possession.

En savoir plus sur xModular

Notre approche unique pour répondre à l’évolution des besoins des datacenters.