Télécharger le document () de 20

Assurer la sécurité de milliers de supporters dans l'Emirates Stadium du club Arsenal

Appartenant au Arsenal FC, l'Emirates Stadium est réputé pour intégrer des installations de pointe.

 

Lieu : Londres, Royaume-Uni

Défi : Un système d'éclairage de sécurité fiable et de haute qualité est indispensable pour assurer la sécurité d'événements à grande affluence.

Solution : La solution la plus pratique et la plus économique consiste en un système de batterie centrale connecté à des centaines de luminaires de sécurité Cooper Lighting et Safety d'Eaton ainsi qu'à d'autres luminaires nécessaires à l'évacuation.

Résultats : L’installation d’un système d’éclairage de sécurité relié à des onduleur statiques fiables et performants a permis d’assurer la sécurité des supporters visitant le stade. Grâce à des techniques de recharge sophistiquées, la durée de fonctionnement des batteries des onduleurs statiques est estimée à au moins 10 ans.

Contexte

Appartenant au Arsenal FC, l'Emirates Stadium est réputé pour intégrer des installations de pointe. Lors de la conception puis la construction du stade, la sécurité des spectateurs était la principale préoccupation. En cas d'urgence, un système d’éclairage de sécurité fiable et de haute qualité était donc nécessaire pour assurer l’évacuation en toute sécurité d’une foule de personnes.

 

Défi

Le système de batterie centralisée s'est avéré la solution la plus pratique et la plus économique pour alimenter l'éclairage de sécurité après avoir tenu compte de plusieurs facteurs. En plus de permettre des économies à long terme, un système de batterie centralisée offre un rendement lumineux élevé et permet de réduire les travaux d'entretien. Ces avantages sont considérables en raison de la hauteur à laquelle certaines lampes de secours sont installées.

 

Solution

A l'issue d'un appel d'offres, l'entreprise leader du marché Eaton a été choisie pour réaliser un système de 42 onduleurs statiques individuels, chacun utilisant des batteries plomb-acide à régulation par soupape pour produire un courant alternatif 230V sinusoïdal haute tension en cas de coupure secteur.

Installés à divers endroits dans le stade, les onduleurs statiques sont connectés à des centaines de luminaires d'éclairage de sécurité Eaton, ainsi qu’à d'autres luminaires d'éclairage nécessaires à l'évacuation.

Chaque onduleur est équipé du système de test Easicheck, dont le rôle est de réduire l'entretien au minimum en effectuant automatiquement les tests obligatoires sur les batteries en vue de répondre aux exigences légales. En plus du système d'éclairage de sécurité, Eaton a également équipé le stade d'une grande variété de luminaires, notamment des spots Solstar, des luminaires modulaires encastrés à haut degré de protection Moduseal (IP65), des luminaires asymétriques lèche-mur Moduwall et des voliges Crompack.

 

Résultats

L’installation d’un système d’éclairage de sécurité relié à des onduleur statiques fiables et performants a permis d’assurer la sécurité des supporters visitant l'Emirates Stadium. Grâce à des techniques de recharge sophistiquées, la durée de fonctionnement des batteries des onduleurs statiques est estimée à au moins 10 ans. Lorsque le remplacement de celles-ci s’avère nécessaire, le procédé simple et rapide s’effectue en toute sécurité, loin des espaces publiques.