Eaton Moeller® series ZE Relais thermique, Ir= 0,6 - 1 A, 1 F, 1 O, montage direct
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series ZE Thermal overload relay
|
| Numéro de catalogue |
014376
|
| EAN |
4015080143765
|
| Longueur du produit |
52 mm
|
| Hauteur du produit |
65 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.075 kg
|
| Certifications |
CSA
CSA Class No.: 3211-03 UL 508 VDE 0660 UL IEC/EN 60947-5-1 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 CE CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR |
| Code de modèle |
ZE-1,0
|
| Fonction |
Bouton-poussoir de réarmement manuel/auto
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947, VDE 0660 Partie 102) Bouton Test/Arrêt Déclenchement libre |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Degré de pollution |
3
|
| Classe |
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30 |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
4 000 V (circuits de commande et auxiliaires) |
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.7 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V |
0.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
1 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Longueur à dénuder (câblage de commande) |
8 mm
|
| Longueur à dénuder (câble principal) |
8 mm
|
| Catégorie de produit |
Relais thermiques ZE pour petits contracteurs
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Plage de courant réglable max. |
1 A
|
| Plage de courant réglable min. |
0.6 A
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert) |
6 A
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
4.8 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
1.6 W
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max. |
1 A
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min. |
0.6 A
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
690 V
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Raccordement à vis
|
| Fonction de réarmement |
Automatique
Bouton-poussoir |
| Taille de tournevis |
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
0,8 x 5,5 mm, Vis de borne, Tournevis pour vis à fente |
| Mode de pose |
montage direct
Montage direct |
| Degré de protection |
IP20
IP00 |
| Catégorie de surtension |
III
|
| Sécurité de l'isolation |
300 V CA, Entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux, conforme norme EN 61140
250 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140 300 V CA, entre pôles principaux, conforme norme EN 61140 |
| Taille de vis |
M3.5, borne à vis
|
| Résistance aux chocs |
10 g, Mécanique, Sinusoïdal, Durée de choc : 10 ms
|
| Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
5 kA, CCCN (UL/CSA)
3 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA) 15 A, Disjoncteur max., disjoncteur pour 480 V max., SCCR (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
0,6 A, 600V CA, (UL/CSA)
1,5 A, 240V CA, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
D300, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA)
R300, Commande à courant continu (UL/CSA) |
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
4 A gG/gL, Fusible, Coordination de type 2
20 A gG/gL, Fusible, Coordination de type 1 Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts auxiliaires Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Adapté à |
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
|
| Compensation de température |
continu
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40° |
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
2 x (0,5 - 1,5) mm², conducteurs principaux
1 x (0,5 - 1,5) mm², Câblage de commande 1 x (0,5 - 1,5) mm², conducteurs principaux |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande 2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14, conducteurs principaux
2 x (18 - 12), Câblage de commande |